Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Einpressstopfenmit Ölmessstab
  • Einpressstopfenmit Ölmessstab
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66.
Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum).
Ölmessstab Zink.
O-Ring Gummi (NBR).
Ausführung:Gehäuse schwarz.
Deckel rot.
Filterfeinheit 50 µm.
Ölmessstab phosphatiert.
Hinweis:Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C,
bei Wasser bis 70 °C.
Auf Anfrage:Min-Max-Markierungskerben.Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Entlüftung
Form B: mit Entlüftung
Form C: mit Entlüftung und Luftfilter

1) O-Ring
2) Luftfilter nur bei Form C
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 28048 Einpressstopfenmit Ölmessstab 163 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Einpressstopfenmit Ölmessstab

Einpressstopfen mit Ölmessstab Form A, ohne Entlüftung

mehr Info

Zeichnungen

Einpressstopfen mit Ölmessstab Form A, ohne Entlüftung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDBohrungs-Ø
D1
D2LL1S
min.
CADZub.PreisBestellen
28048-13018A30182314148 1,29 €

Einpressstopfen mit Ölmessstab Form B, mit Entlüftung

mehr Info

Zeichnungen

Einpressstopfen mit Ölmessstab Form B, mit Entlüftung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDBohrungs-Ø
D1
D2LL1S
min.
CADZub.PreisBestellen
28048-23018B30182314148 1,33 €

Einpressstopfen mit Ölmessstab Form C, mit Entlüftung und Luftfilter

mehr Info

Zeichnungen

Einpressstopfen mit Ölmessstab Form C, mit Entlüftung und Luftfilter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDBohrungs-Ø
D1
D2LL1S
min.
CADZub.PreisBestellen
28048-33018C30182314148 1,21 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66