Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Einschraub-Stopfen
  • Einschraub-Stopfen
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, Polyamid 66.Ausführung:schwarz. Flachdichtung asbestfrei.Hinweis:Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C,
bei Wasser bis 70 °C.
Auf Anfrage:O-Ring oder Werkstoff mit höherer Festigkeit.Zeichnungshinweis:
1) Flachdichtung
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 28020 Einschraub-Stopfen 288 kB

Zeichnungen

Einschraub-Stopfen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1LL1SWAnziehdrehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
28020-1801418,2G1/42,5863 0,33 €
28020-2203822,5G3/83,510,586 0,39 €
28020-2801228,5G1/23,510,5108 0,46 €
28020-3503435G3/4410,51210 0,63 €
28020-20141520M14x1,52,5863 0,33 €
28020-22161522,5M16x1,53,51186 0,39 €
28020-26181526M18x1,5310107 0,41 €
28020-28201528,5M20x1,5311107 0,46 €
28020-28221528,5M22x1,53,510,5107 0,46 €
28020-35261535M26x1,53121210 0,63 €