Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Entlüftungsschraubenmit Ölmessstab
  • Entlüftungsschraubenmit Ölmessstab
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66.
Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum).
Ölmessstab Zink.
O-Ring Gummi (NBR).
Ausführung:Gehäuse schwarz.
Deckel rot.
Filterfeinheit 50 µm.
Ölmessstab phosphatiert.
Hinweis:Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C,
bei Wasser bis 70 °C.
Der abnehmbare Deckel ermöglicht ein problemloses Reinigen des Luftfilters.
Auf Anfrage:Min-Max-Markierungskerben.Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Luftfilter
Form B: mit Luftfilter

1) Deckel
2) O-Ring
3) Luftfilter nur bei Form B
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 28054 Entlüftungsschraubenmit Ölmessstab 216 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Entlüftungsschraubenmit Ölmessstab

Entlüftungsschrauben mit Ölmessstab Form A, ohne Luftfilter

mehr Info

Zeichnungen

Entlüftungsschrauben mit Ölmessstab Form A, ohne Luftfilter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2D3LL1CADZub.PreisBestellen
28054-136038A36G3/82341711 1,75 €
28054-141012A41G1/22841812 1,89 €
28054-147034A47G3/43351712 2,37 €
28054-152100A52G13852012 2,54 €
28054-163114A63G1 1/44952313 3,31 €
28054-163112A63G1 1/25552313,5 3,33 €
28054-1361615A36M16x1,52341711 1,75 €
28054-1411815A41M18x1,528417,512 1,76 €
28054-1412015A41M20x1,528417,512 1,89 €
28054-1412215A41M22x1,528417,512 1,90 €

Entlüftungsschrauben mit Ölmessstab Form B, mit Luftfilter

mehr Info

Zeichnungen

Entlüftungsschrauben mit Ölmessstab Form B, mit Luftfilter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2D3LL1CADZub.PreisBestellen
28054-236038B36G3/82341711 1,97 €
28054-241012B41G1/22841812 2,16 €
28054-247034B47G3/43351712 2,37 €
28054-252100B52G13852012 2,79 €
28054-263114B63G1 1/44952313 3,40 €
28054-263112B63G1 1/25552313,5 3,55 €
28054-2361615B36M16x1,52341711 1,97 €
28054-2411815B41M18x1,528417,512 2,07 €
28054-2412015B41M20x1,528417,512 2,16 €
28054-2412215B41M22x1,528417,512 2,18 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66