Entlüftungsschraubenmit Rückschlagventil und Ölmessstab
28058

Entlüftungsschrauben mit Rückschlagventil und Ölmessstab

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Entlüftungsschraubenmit Rückschlagventil und Ölmessstab
  • Entlüftungsschraubenmit Rückschlagventil und Ölmessstab
  • Entlüftungsschraubenmit Rückschlagventil und Ölmessstab
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid.
Druckfeder Edelstahl.
Ölmessstab Zink.
Sperrkörper und Flachdichtung Gummi (NBR).
Ausführung:Gehäuse schwarz.
Deckel rot.
Ölmessstab phosphatiert.
Hinweis:Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C,
bei Wasser bis 70 °C.
Öffnungsdruck 0,20 – 0,25 bar.
Auf Anfrage:Min-Max-Markierungskerben.Zeichnungshinweis:
1) Flachdichtung
2) Sperrkörper
3) Deckel
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 28058 Entlüftungsschraubenmit Rückschlagventil und Ölmessstab 313 kB

Zeichnungen

Entlüftungsschraubenmit Rückschlagventil und Ölmessstab

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1LL1CADZub.PreisBestellen
28058-3003830G3/82110 2,10 €
28058-3001230G1/22110 2,27 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66