Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Entlüftungsschraubenmit Spritzschutz
  • Entlüftungsschraubenmit Spritzschutz
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66.
Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum).
Flachdichtung Gummi (NBR).
Ausführung:Gehäuse schwarz.
Deckel rot.
Filterfeinheit 50 µm.
Hinweis:Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C,
bei Wasser bis 70 °C.
Zeichnungshinweis:
1) Flachdichtung
2) Deckel
3) Luftfilter
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 28036 Entlüftungsschraubenmit Spritzschutz 497 kB

Zeichnungen

Entlüftungsschraubenmit Spritzschutz
Entlüftungsschraubenmit Spritzschutz

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1LL1CADZub.PreisBestellen
28036-3001430G1/42110 1,18 €
28036-3003830G3/82110 1,24 €
28036-3001230G1/22110 1,41 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66