Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kunststoffmagnetstopfen
  • Kunststoffmagnetstopfen
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast Polyamid 66. Dauermagnet Ferrit.Ausführung:schwarz. Flachdichtung asbestfrei.Hinweis:Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C.
Die magnetische Wirkung der Verschlussschrauben zieht Eisenpartikel im Öl an.
Eine Montage der Verschlussschraube in Bodennähe beugt Beschädigungen an mechanischen omponenten wie bspw. Pumpen vor.
Zeichnungshinweis:
1) Flachdichtung
2) Magnet
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 28024 Kunststoffmagnetstopfen 319 kB

Zeichnungen

Kunststoffmagnetstopfen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2LL1L2SWCADZub.PreisBestellen
28024-2001420G1/4879517 1,38 €
28024-2203822G3/8137,5101018 1,80 €
28024-2701227G1/213811924 2,07 €
28024-3403434G3/419,69116,530 2,74 €
28024-4210042G119,610,5121435 3,58 €
28024-20141520M14x1,5879517 1,38 €