Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Sechskant-Verschlussschrauben
  • Sechskant-Verschlussschrauben
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, Polyamid 66.Ausführung:schwarz. Flachdichtung asbestfrei.Hinweis:Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C,
bei Wasser bis 70 °C.
Zeichnungshinweis:
Form A: mit Einfüllsymbol
Form B: mit Einfüllsymbol und Entlüftungsbohrung
Form C: mit Ablasssymbol

1) Flachdichtung
2) Entlüftungsbohrung nur bei Form B
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 28028 Sechskant-Verschlussschrauben 398 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Sechskant-Verschlussschrauben

Sechskant-Verschlussschrauben Form A, mit Einfüllsymbol

mehr Info

Zeichnungen

Sechskant-Verschlussschrauben Form A, mit Einfüllsymbol

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1LL1SWAnziehdrehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
28028-119014A19,5G1/479175 0,33 €
28028-122038A22G3/87,510188 0,39 €
28028-128012A28G1/27,511249 0,46 €
28028-134034A34G3/49113011 0,63 €
28028-142100A42G110,51235- 0,87 €
28028-151114A51G1 1/41213,542- 1,29 €
28028-158112A58G1 1/21014,550- 1,44 €
28028-174200A74G213,51664- 2,43 €
28028-1191415A19,5M14x1,579175 0,33 €
28028-1211615A21M16x1,57,510186 0,39 €
28028-1261815A26M18x1,57,510217 0,41 €
28028-1282015A28M20x1,5810248 0,46 €
28028-1282215A28M22x1,58112410 0,46 €
28028-1524015A52M40x1,5101342- 1,16 €

Sechskant-Verschlussschrauben Form B, mit Einfüllsymbol und Entlüftungsbohrung

mehr Info

Zeichnungen

Sechskant-Verschlussschrauben Form B, mit Einfüllsymbol und Entlüftungsbohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1LL1SWAnziehdrehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
28028-219014B19,5G1/479175 0,38 €
28028-222038B22G3/87,510188 0,41 €
28028-228012B28G1/27,511249 0,48 €
28028-234034B34G3/49113011 0,70 €
28028-242100B42G110,51235- 0,90 €
28028-251114B51G1 1/41213,542- 1,36 €
28028-258112B58G1 1/21014,550- 1,72 €
28028-274200B74G213,51664- 2,49 €
28028-2191415B19,5M14x1,579175 0,38 €
28028-2211615B21M16x1,57,510186 0,43 €
28028-2261815B26M18x1,57,510217 0,43 €
28028-2282015B28M20x1,5810248 0,48 €
28028-2282215B28M22x1,58112410 0,50 €
28028-2524015B52M40x1,5101342- 1,23 €

Sechskant-Verschlussschrauben Form C, mit Ablasssymbol

mehr Info

Zeichnungen

Sechskant-Verschlussschrauben Form C, mit Ablasssymbol

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1LL1SWAnziehdrehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
28028-319014C19,5G1/479175 0,33 €
28028-322038C22G3/87,510188 0,39 €
28028-328012C28G1/27,511249 0,46 €
28028-334034C34G3/49113011 0,63 €
28028-342100C42G110,51235- 0,87 €
28028-351114C51G1 1/41213,542- 1,29 €
28028-358112C58G1 1/21014,550- 1,44 €
28028-374200C74G213,51664- 2,43 €
28028-3191415C19,5M14x1,579175 0,33 €
28028-3211615C21M16x1,57,510186 0,39 €
28028-3261815C26M18x1,57,510217 0,41 €
28028-3282015C28M20x1,5810248 0,46 €
28028-3282215C28M22x1,58112410 0,46 €
28028-3524015C52M40x1,5101342- 1,16 €