Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Sechskant-Verschlussschrauben Form C, mit Ablasssymbol
  • Sechskant-Verschlussschrauben Form C, mit Ablasssymbol
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, Polyamid 66.Ausführung:schwarz. Flachdichtung asbestfrei.Hinweis:Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C,
bei Wasser bis 70 °C.
Zeichnungshinweis:
1) Flachdichtung
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 28028_C Sechskant-Verschlussschrauben Form C, mit Ablasssymbol 198 kB

Zeichnungen

Sechskant-Verschlussschrauben Form C, mit Ablasssymbol

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1LL1SWAnziehdrehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
28028-319014C19,5G1/479175 0,33 €
28028-322038C22G3/87,510188 0,39 €
28028-328012C28G1/27,511249 0,46 €
28028-334034C34G3/49113011 0,63 €
28028-342100C42G110,51235- 0,87 €
28028-351114C51G1 1/41213,542- 1,29 €
28028-358112C58G1 1/21014,550- 1,44 €
28028-374200C74G213,51664- 2,43 €
28028-3191415C19,5M14x1,579175 0,33 €
28028-3211615C21M16x1,57,510186 0,39 €
28028-3261815C26M18x1,57,510217 0,41 €
28028-3282015C28M20x1,5810248 0,46 €
28028-3282215C28M22x1,58112410 0,46 €
28028-3524015C52M40x1,5101342- 1,16 €