Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Verschlüsse für Einfüllstutzen
  • Verschlüsse für Einfüllstutzen
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66.
Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum).
Flachdichtung Gummi (NBR).
Ausführung:Gehäuse schwarz.
Deckel rot.
Filterfeinheit 50 µm.
Hinweis:Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C,
bei Wasser bis 70 °C.
Auf Anfrage:Deckel in Gelb für Dieselöl.Zeichnungshinweis:
1) Flachdichtung
2) Entlüftung
3) Deckel
4) Luftfilter
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 28032 Verschlüsse für Einfüllstutzen 259 kB

Zeichnungen

Verschlüsse für Einfüllstutzen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1LL1CADZub.PreisBestellen
28032-6720067,5G23015 3,87 €
28032-67602067,5M60x23015 3,87 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66