Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Verschlussschrauben Aluminium
  • Verschlussschrauben Aluminium
BeschreibungWerkstoff:Aluminium.Ausführung:blank. Flachdichtung asbestfrei.Auf Anfrage:Deckel mit Beschriftung OIL.Zeichnungshinweis:
1) Flachdichtung
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 28027 Verschlussschrauben Aluminium 196 kB

Zeichnungen

Verschlussschrauben Aluminium

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
D1

LL1SWCADZub.PreisBestellen
28027-19014G1/471019 0,99 €
28027-22038G 3/871022 1,90 €
28027-27012G 1/281027 2,22 €
28027-34034G 3/481034 3,83 €
28027-40100G 181440 5,31 €