Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Verschlussschrauben mit Innensechskant
  • Verschlussschrauben mit Innensechskant
BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0737.
O-Ring Gummi (NBR).
Ausführung:blank.Hinweis:Betriebstemperatur: -20°C / +100°C.
Betriebsdruck: max. 70 bar für statische Anwendung.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 28021 Verschlussschrauben mit Innensechskant 208 kB

Zeichnungen

Verschlussschrauben mit Innensechskant

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
D

D1LL1SWCADZub.PreisBestellen
28021-1501815G 1/81394 0,68 €
28021-1901419G1/416116 0,76 €
28021-2203822G 3/817116 0,95 €
28021-2701227G 1/220148 1,49 €
28021-3203432G 3/4201412 1,63 €
28021-4000140G 1221612 3,24 €
28021-5011450G1 1/4251812 7,35 €
28021-5511255G 1 1/2241724 9,95 €
28021-14101015M10X11285 0,80 €
28021-17121517M12X1,516106 1,08 €
28021-19141519M14X1,516106 0,89 €
28021-22161522M16X1,516106 1,05 €
28021-25181525M18X1,517118 1,11 €
28021-27201527M20X1,518128 1,51 €
28021-28221528M22X1,5181210 1,60 €
28021-32261532M26X1,52013,512 2,08 €
28021-32270232M27x22013,512 2,79 €
28021-40330240M33x2211517 5,69 €
28021-50420250M42x2241722 7,86 €
28021-55480255M48x2241724 14,06 €