Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Verschlussschrauben
  • Verschlussschrauben
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, Polyamid 66. O-Ring, Gummi (NBR).Ausführung:schwarz.Hinweis:Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C,
bei Wasser bis 70 °C.
Zeichnungshinweis:
Form A: mit Einfüllsymbol
Form B: mit Einfüllsymbol und Entlüftungsbohrung

1) O-Ring
2) Entlüftungsbohrung nur bei Form B
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 28030 Verschlussschrauben 192 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Verschlussschrauben

Verschlussschrauben Form A, mit Einfüllsymbol

mehr Info

Zeichnungen

Verschlussschrauben Form A, mit Einfüllsymbol

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1LL1CADZub.PreisBestellen
28030-120014A20G1/499 0,33 €
28030-120038A20,5G3/8910 0,39 €
28030-128012A28G1/210,510,5 0,46 €
28030-131034A31G3/41211 0,63 €
28030-139100A39G11212 0,87 €
28030-149114A49G1 1/41313,5 1,29 €
28030-155112A55G1 1/214,714,5 1,44 €
28030-168200A68,5G21516 2,43 €
28030-1201415A20M14x1,599 0,33 €
28030-1201615A20M16x1,5910 0,39 €
28030-1281815A28M18x1,510,510 0,41 €
28030-1282015A28M20x1,510,510 0,46 €
28030-1282215A28M22x1,510,510 0,46 €

Verschlussschrauben Form B, mit Einfüllsymbol und Entlüftungsbohrung

mehr Info

Zeichnungen

Verschlussschrauben Form B, mit Einfüllsymbol und Entlüftungsbohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1LL1CADZub.PreisBestellen
28030-220014B20G1/499 0,38 €
28030-220038B20,5G3/8910 0,41 €
28030-228012B28G1/210,510,5 0,48 €
28030-231034B31G3/41211 0,70 €
28030-239100B39G11212 0,90 €
28030-249114B49G1 1/41313,5 1,36 €
28030-255112B55G1 1/214,714,5 1,72 €
28030-268200B68,5G21516 2,49 €
28030-2201415B20M14x1,599 0,38 €
28030-2201615B20M16x1,5910 0,43 €
28030-2281815B28M18x1,510,510 0,43 €
28030-2282015B28M20x1,510,510 0,48 €
28030-2282215B28M22x1,510,510 0,50 €