Kettenräder einfach 1“ x 17,02 mmDIN ISO 606, einbaufertig
22250

Kettenräder einfach 1“ x 17,02 mm DIN ISO 606, einbaufertig

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kettenräder einfach 1“ x 17,02 mmDIN ISO 606, einbaufertig
  • Kettenräder einfach 1“ x 17,02 mmDIN ISO 606, einbaufertig
BeschreibungWerkstoff:Stahl C45.Ausführung:blank.
Zähne induktiv gehärtet ~HRC 50.
Hinweis:Einbaufertige Kettenräder mit einseitiger Nabe für Rollenketten nach DIN ISO 606. Zähne sind gefräst und induktiv gehärtet.
Nut nach DIN 6885 / BS 4235. Die Nut ist auf die Zahnspitze ausgerichtet.
Mit zwei Gewindestifte. Ein Gewinde auf Mitte der Nut ausgerichtet, und einmal um 90° versetzt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 22250 Kettenräder einfach 1“ x 17,02 mmDIN ISO 606, einbaufertig 510 kB

Zeichnungen

Kettenräder einfach 1“ x 17,02 mmDIN ISO 606, einbaufertig

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ISO-Nr.Teilung
Zoll
Teilung
mm
Zähnezahl

DD1D2D3D4B1B3LCRT2CADZub.PreisBestellen
22250-110017020112816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0211101,790,146128M616,28402,5263,3 19,34 €
22250-110017020113016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0211101,790,146130M616,28402,5263,3 19,34 €
22250-110017020112516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0211101,790,146125M616,28402,5263,3 19,34 €
22250-110017020113216 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0211101,790,146132M816,210402,5263,3 19,34 €
22250-110017020113516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0211101,790,146135M816,210402,5263,3 19,34 €
22250-110017020113816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0211101,790,146538M816,210402,5263,3 19,34 €
22250-110017020114016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0211101,790,146740M1016,212402,5263,3 19,34 €
22250-110017020114216 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0211101,790,146742M1016,212402,5263,3 19,34 €
22250-110017020122816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0212109,798,146928M616,28402,5263,3 22,97 €
22250-110017020123016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0212109,798,146930M616,28402,5263,3 22,97 €
22250-110017020123216 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0212109,798,146932M816,210402,5263,3 22,97 €
22250-110017020123516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0212109,798,146935M816,210402,5263,3 22,97 €
22250-110017020123816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0212109,798,146938M816,210402,5263,3 22,97 €
22250-110017020124016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0212109,798,146940M1016,212402,5263,3 22,97 €
22250-110017020122516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0212109,798,146925M616,28402,5263,3 22,97 €
22250-110017020124216 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0212109,798,146942M1016,212402,5263,3 22,97 €
22250-110017020132516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0213117,7106,127025M616,28402,5263,3 26,82 €
22250-110017020133016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0213117,7106,127830M616,28402,5263,3 26,82 €
22250-110017020133216 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0213117,7106,127832M816,210402,5263,3 26,82 €
22250-110017020133516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0213117,7106,127835M816,210402,5263,3 26,82 €
22250-110017020133816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0213117,7106,127838M816,210402,5263,3 26,82 €
22250-110017020134016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0213117,7106,127840M1016,212402,5263,3 26,82 €
22250-110017020132816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0213117,7106,127828M616,28402,5263,3 26,82 €
22250-110017020134216 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0213117,7106,127842M1016,212402,5263,3 26,82 €
22250-110017020135016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0213117,7106,127850M1216,213402,5263,8 26,82 €
22250-110017020134516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0213117,7106,127845M1216,214402,5263,8 26,82 €
22250-110017020134816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0213117,7106,127848M1216,214402,5263,8 26,82 €
22250-110017020142516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0214125,7114,157025M616,28402,5263,3 28,79 €
22250-110017020142816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0214125,7114,158028M616,28402,5263,3 28,79 €
22250-110017020143016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0214125,7114,158030M616,28402,5263,3 28,79 €
22250-110017020143216 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0214125,7114,158032M816,210402,5263,3 28,79 €
22250-110017020143816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0214125,7114,158438M816,210402,5263,3 28,79 €
22250-110017020144016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0214125,7114,158440M1016,212402,5263,3 28,79 €
22250-110017020144216 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0214125,7114,158442M1016,212402,5263,3 28,79 €
22250-110017020144516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0214125,7114,158445M1216,214402,5263,8 28,79 €
22250-110017020143516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0214125,7114,158435M816,210402,5263,3 28,79 €
22250-110017020144816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0214125,7114,158448M1216,214402,5263,8 28,79 €
22250-110017020145016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0214125,7114,158450M1216,214402,5263,8 28,79 €
22250-110017020152516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0215133,7122,177025M616,28402,5263,3 34,04 €
22250-110017020152816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0215133,7122,178028M616,28402,5263,3 34,04 €
22250-110017020153016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0215133,7122,178030M616,28402,5263,3 34,04 €
22250-110017020153216 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0215133,7122,178032M816,210402,5263,3 34,04 €
22250-110017020153816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0215133,7122,179238M816,210402,5263,3 34,04 €
22250-110017020153516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0215133,7122,179235M816,210402,5263,3 34,04 €
22250-110017020154016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0215133,7122,179240M1016,212402,5263,3 34,04 €
22250-110017020155016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0215133,7122,179250M1216,214402,5263,8 34,04 €
22250-110017020154216 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0215133,7122,179242M1016,212402,5263,3 34,04 €
22250-110017020154516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0215133,7122,179245M1216,214402,5263,8 34,04 €
22250-110017020154816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0215133,7122,179248M1216,214402,5263,8 34,04 €
22250-110017020162516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0216141,8130,28025M616,28452,5263,3 38,55 €
22250-110017020162816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0216141,8130,28028M616,28452,5263,3 38,55 €
22250-110017020163016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0216141,8130,28030M616,28452,5263,3 38,55 €
22250-110017020163516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0216141,8130,210035M816,210452,5263,3 38,55 €
22250-110017020163816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0216141,8130,210038M816,210452,5263,3 38,55 €
22250-110017020163216 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0216141,8130,210032M816,210452,5263,3 38,55 €
22250-110017020164016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0216141,8130,210040M1016,212452,5263,3 38,55 €
22250-110017020165016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0216141,8130,210050M1216,214452,5263,8 38,55 €
22250-110017020164216 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0216141,8130,210042M1016,212452,5263,3 38,55 €
22250-110017020164516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0216141,8130,210045M1216,214452,5263,8 38,55 €
22250-110017020164816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0216141,8130,210048M1216,214452,5263,8 38,55 €
22250-110017020172516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0217149,8138,228025M616,28452,5263,3 41,56 €
22250-110017020172816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0217149,8138,228028M616,28452,5263,3 41,56 €
22250-110017020173016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0217149,8138,228030M616,28452,5263,3 41,56 €
22250-110017020173516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0217149,8138,2210035M816,210452,5263,3 41,56 €
22250-110017020173816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0217149,8138,2210038M816,210452,5263,3 41,56 €
22250-110017020173216 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0217149,8138,2210032M816,210452,5263,3 41,56 €
22250-110017020174016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0217149,8138,2210040M1016,212452,5263,3 41,56 €
22250-110017020175016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0217149,8138,2210050M1216,214452,5263,8 41,56 €
22250-110017020174216 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0217149,8138,2210042M1016,212452,5263,3 41,56 €
22250-110017020174516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0217149,8138,2210045M1216,214452,5263,8 41,56 €
22250-110017020174816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0217149,8138,2210048M1216,214452,5263,8 41,56 €
22250-110017020182516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0218157,8146,288025M616,28452,5263,3 43,39 €
22250-110017020182816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0218157,8146,288028M616,28452,5263,3 43,39 €
22250-110017020183016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0218157,8146,288030M616,28452,5263,3 43,39 €
22250-110017020183516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0218157,8146,2810035M816,210452,5263,3 43,39 €
22250-110017020183816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0218157,8146,2810038M816,210452,5263,3 43,39 €
22250-110017020184016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0218157,8146,2810040M1016,212452,5263,3 43,39 €
22250-110017020184216 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0218157,8146,2810042M1016,212452,5263,3 43,39 €
22250-110017020183216 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0218157,8146,2810032M816,210452,5263,3 43,39 €
22250-110017020184516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0218157,8146,2810045M1216,214452,5263,8 43,39 €
22250-110017020185016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0218157,8146,2810050M1216,214452,5263,8 43,39 €
22250-110017020184816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0218157,8146,2810048M1216,214452,5263,8 43,39 €
22250-110017020192516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0219165,9154,338025M616,28452,5263,3 46,05 €
22250-110017020192816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0219165,9154,338028M616,28452,5263,3 46,05 €
22250-110017020193016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0219165,9154,338030M616,28452,5263,3 46,05 €
22250-110017020193516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0219165,9154,3310035M816,210452,5263,3 46,05 €
22250-110017020193816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0219165,9154,3310038M816,210452,5263,3 46,05 €
22250-110017020193216 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0219165,9154,3310032M816,210452,5263,3 46,05 €
22250-110017020194016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0219165,9154,3310040M1016,212452,5263,3 46,05 €
22250-110017020195016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0219165,9154,3310050M1216,214452,5263,8 46,05 €
22250-110017020194216 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0219165,9154,3310042M1016,212452,5263,3 46,05 €
22250-110017020194516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0219165,9154,3310045M1216,214452,5263,8 46,05 €
22250-110017020194816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0219165,9154,3310048M1216,214452,5263,8 46,05 €
22250-110017020202516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0220173,9162,388025M616,28452,5263,3 48,94 €
22250-110017020202816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0220173,9162,388028M616,28452,5263,3 48,94 €
22250-110017020203016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0220173,9162,388030M616,28452,5263,3 48,94 €
22250-110017020203516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0220173,9162,3810035M816,210452,5263,3 48,94 €
22250-110017020203816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0220173,9162,3810038M816,210452,5263,3 48,94 €
22250-110017020203216 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0220173,9162,3810032M816,210452,5263,3 48,94 €
22250-110017020204016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0220173,9162,3810040M1016,212452,5263,3 48,94 €
22250-110017020205016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0220173,9162,3810050M1216,214452,5263,8 48,94 €
22250-110017020204216 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0220173,9162,3810042M1016,212452,5263,3 48,94 €
22250-110017020204516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0220173,9162,3810045M1216,214452,5263,8 48,94 €
22250-110017020204816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0220173,9162,3810048M1216,214452,5263,8 48,94 €
22250-110017020212816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0221182170,438028M616,28502,5263,3 58,60 €
22250-110017020212516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0221182170,438025M616,28502,5263,3 58,60 €
22250-110017020213016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0221182170,438030M616,28502,5263,3 58,60 €
22250-110017020213216 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0221182170,4310032M816,210502,5263,3 58,60 €
22250-110017020213516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0221182170,4310035M816,210502,5263,3 58,60 €
22250-110017020213816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0221182170,4310038M816,210502,5263,3 58,60 €
22250-110017020214016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0221182170,4311040M1016,212502,5263,3 58,60 €
22250-110017020215016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0221182170,4311050M1216,214502,5263,8 58,60 €
22250-110017020214216 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0221182170,4311042M1016,212502,5263,3 58,60 €
22250-110017020214516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0221182170,4311045M1216,214502,5263,8 58,60 €
22250-110017020214816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0221182170,4311048M1216,214502,5263,8 58,60 €
22250-110017020222516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0222190,1178,488025M616,28502,5263,3 62,51 €
22250-110017020222816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0222190,1178,488028M616,28502,5263,3 62,51 €
22250-110017020223016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0222190,1178,488030M616,28502,5263,3 62,51 €
22250-110017020223516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0222190,1178,4810035M816,210502,5263,3 62,51 €
22250-110017020223216 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0222190,1178,4810032M816,210502,5263,3 62,51 €
22250-110017020223816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0222190,1178,4810038M816,210502,5263,3 62,51 €
22250-110017020224016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0222190,1178,4811040M1016,212502,5263,3 62,51 €
22250-110017020224216 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0222190,1178,4811042M1016,212502,5263,3 62,51 €
22250-110017020224516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0222190,1178,4811045M1216,214502,5263,8 62,51 €
22250-110017020224816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0222190,1178,4811048M1216,214502,5263,8 62,51 €
22250-110017020225016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0222190,1178,4811050M1216,214502,5263,8 62,51 €
22250-110017020232816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0223198,1186,538028M616,28502,5263,3 64,88 €
22250-110017020232516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0223198,1186,538025M616,28502,5263,3 64,88 €
22250-110017020233016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0223198,1186,538030M616,28502,5263,3 64,88 €
22250-110017020233216 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0223198,1186,5310032M816,210502,5263,3 64,88 €
22250-110017020233516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0223198,1186,5310035M816,210502,5263,3 64,88 €
22250-110017020233816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0223198,1186,5310038M816,210502,5263,3 64,88 €
22250-110017020234016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0223198,1186,5311040M1016,212502,5263,3 64,88 €
22250-110017020235016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0223198,1186,5311050M1216,214502,5263,8 64,88 €
22250-110017020234216 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0223198,1186,5311042M1016,212502,5263,3 64,88 €
22250-110017020234516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0223198,1186,5311045M1216,214502,5263,8 64,88 €
22250-110017020234816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0223198,1186,5311048M1216,214502,5263,8 64,88 €
22250-110017020242816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0224206,2194,598028M616,28502,5263,3 67,34 €
22250-110017020242516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0224206,2194,598025M616,28502,5263,3 67,34 €
22250-110017020243016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0224206,2194,598030M616,28502,5263,3 67,34 €
22250-110017020243216 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0224206,2194,5910032M816,210502,5263,3 67,34 €
22250-110017020243516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0224206,2194,5910035M816,210502,5263,3 67,34 €
22250-110017020243816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0224206,2194,5910038M816,210502,5263,3 67,34 €
22250-110017020244016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0224206,2194,5911040M1016,212502,5263,3 67,34 €
22250-110017020245016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0224206,2194,5911050M1216,214502,5263,8 67,34 €
22250-110017020244216 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0224206,2194,5911042M1016,212502,5263,3 67,34 €
22250-110017020244516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0224206,2194,5911045M1216,214502,5263,8 67,34 €
22250-110017020244816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0224206,2194,5911048M1216,214502,5263,8 67,34 €
22250-110017020252516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0225214,2202,668025M616,28502,5263,3 72,85 €
22250-110017020252816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0225214,2202,668028M616,28502,5263,3 72,85 €
22250-110017020253016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0225214,2202,668030M616,28502,5263,3 72,85 €
22250-110017020253216 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0225214,2202,6610032M816,210502,5263,3 72,85 €
22250-110017020253516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0225214,2202,6610035M816,210502,5263,3 72,85 €
22250-110017020253816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0225214,2202,6610038M816,210502,5263,3 72,85 €
22250-110017020254016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0225214,2202,6611040M1016,212502,5263,3 72,85 €
22250-110017020255016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0225214,2202,6611050M1216,214502,5263,8 72,85 €
22250-110017020254216 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0225214,2202,6611042M1016,212502,5263,3 72,85 €
22250-110017020254516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0225214,2202,6611045M1216,214502,5263,8 72,85 €
22250-110017020254816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0225214,2202,6611048M1216,214502,5263,8 72,85 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66