Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Verbindungsglieder DIN ISO 606
  • Verbindungsglieder DIN ISO 606
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Hinweis:Verbindungsglieder für Rollenketten einfach nach DIN ISO 606.

Bei der Form E muss die Verschlussfeder mit dem geschlossenen Ende zur Laufrichtung zeigend montiert werden.

Bei ungerader Gliederzahl sind gekröpfte Glieder notwendig, um die Kette zu schließen. Beim Einsatz von gekröpften Gliedern reduziert sich die Leistung und Bruchkraft um 20%.

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Verbindungsglieder DIN ISO 606

Verbindungsglieder DIN ISO 606, Form E

mehr Info

Zeichnungen

Verbindungsglieder DIN ISO 606, Form E

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ISO-Nr.PPassend für
Kettenräder
CADZub.PreisBestellen
22200-3038073206 B-19,5253/8 x 7/32 0,55 €
22200-3012051608 B-112,71/2 x 5/16 0,55 €
22200-3058030810 B-115.8755/8 x 3/8 0,55 €
22200-3034071612 B-119,053/4 x 7/16 0,63 €
22200-3100170216 B-125,41 x 17,02 mm 2,03 €

Verbindungsglieder DIN ISO 606, Form L

mehr Info

Zeichnungen

Verbindungsglieder DIN ISO 606, Form L

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ISO-Nr.PPassend für
Kettenräder
CADZub.PreisBestellen
22200-4038073206 B-19,5253/8 x 7/32 0,63 €
22200-4012051608 B-112,71/2 x 5/16 0,85 €
22200-4058030810 B-115.8755/8 x 3/8 1,08 €
22200-4034071612 B-119,053/4 x 7/16 1,28 €
22200-4100170216 B-125,41 x 17,02 mm 3,83 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66