Zahnriemenscheiben Zahnwellen Zahnriemen

Zahnriemenscheiben Zahnwellen Zahnriemen

zurück
Neuheiten

Zahnriemensysteme:

Zahnriemensysteme setzten sich aus einem Zahnriemen und zwei oder mehreren Zahnriemenscheiben zusammen. Die Vorteile eines Zahnriemensystems sind vielfältig. Bei der Übertragung von großen Kräften mit einer hohen Beschleunigung sorgen Zahnriemensysteme für eine exakte Positionierung und garantieren eine Gleichlaufkonstanz. Dazu kommt eine hohe Energieeffizienz und Laufruhe.
norelem hat nicht nur die Standardgrößen im Sortiment sondern bietet Zahnriemenlösungen auch als Meterware an.
Klassische Anwendungsbeispiele finden sich im Maschinenbau, der Automatisierungsbranche als auch im Handwerk wieder. Portalsysteme von Hochleistungslasern, Pick- and-Place Einheiten, Rundtischsysteme oder klassische Transportlinien sind nur einige Beispiele für eine praktische Anwendung.
Zahnriemenantriebe vereinen die positiven Eigenschaften einer Kette und eines Flachriemens, sind dabei weniger wartungsintensiv. Zahnriemensysteme arbeiten leise, sehr präzise und völlig ohne Schlupf. Vorrausetzung dafür ist eine gute Abstimmung der Komponenten. Vorteile gegenüber Kettenantrieben sind zudem noch die hohen Beschleunigungswerte.
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
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Anwendungsbeispiel
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66