Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Zahnriemen Meterware Profil AT
  • Zahnriemen Meterware Profil AT
BeschreibungWerkstoff:Polyurethan (PU) mit Stahlzugstrang.Hinweis:Zahnriemen mit trapezförmigem Profil und verstärktem Stahlzugstrang (gegenüber T-Reihe). Optimiertes Zahnprofil für gleichmäßigere Kraftverteilung und geringere Zahndeformation unter Last. Hochleistungs-Stahlzugträger für hohe Bruchlast und geringe Riemendehnung. Reduzierter Polygoneffekt für ruhigeren Riemenlauf. Besonders geeignet für Linearantriebe und geringe Leiszungsübertragung bei denen genaue Achsen- und Winkelpositionierung erforderlich sind. Polyurethan Riemen sind verschweißbar. Bei verschweißten Riemen vermindert sich die übertragbare Leistung um ca. 50%.

Breitentoleranz: ±0,5 mm
Dickentoleranz: ±0,2 mm
Auf Anfrage:Andere Längen.
Bei Teilung AT5 in 5 mm Schritten.
Bei Teilung AT10 in 10 mm Schritten.
Maximale Riemenlänge 100 Meter.

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Zahnriemen Meterware Profil AT

Zahnriemen Meterware Profil AT 5

mehr Info

Zeichnungen

Zahnriemen Meterware Profil AT 5

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
ProfilRiemenbreiteTrumkraft
max. N
Längepassende
Klemmplatte
Filter
22059-0510XAT510640500/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/500022012-05102
22059-0516XAT5161120500/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/500022012-05162
22059-0525XAT5251840500/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/500022012-05252

Zahnriemen Meterware Profil AT 10

mehr Info

Zeichnungen

Zahnriemen Meterware Profil AT 10

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
ProfilRiemenbreiteTrumkraft
max. N
Längepassende
Klemmplatte
Filter
22059-1016XAT10162450500/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/500022012-10162
22059-1025XAT10254170500/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/500022012-10252
22059-1032XAT10325390500/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/500022012-10322
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
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Anwendungsbeispiel
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66