Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Zahnriemen Profil AT
  • Zahnriemen Profil AT
BeschreibungWerkstoff:Polyurethan (PU) mit Stahlzugstrang.Hinweis:Endlose gefertigte Zahnriemen mit trapezförmigem Profil und verstärktem Stahlzugstrang (gegenüber T-Reihe) mit metrischer Teilung. Optimiertes Zahnprofil für gleichmäßigere Kraftverteilung und geringere Zahndeformation unter Last. Reduzierter Polygoneffekt für ruhigeren Riemenlauf. Die Zahnriemen sind für Antriebe geeignet, bei denen es auf Präzision ankommt wo Sauberkeit eine Rolle spielt und bei chemischen Einflüssen. Temperaturbereich:von -30°C bis +90°CMerkmale:- wartungsfrei
- hohe Leistungsübertragung
- geringe Riemendehnung
- positioniergenau und winkeltreu
- sehr gute chemische Beständigkeit besonders gegenüber Ölen, Fetten und Treibstoffen
- höchste Abriebfestigkeit
- übertragbare Leistung bis zu 70 kW
- zulässige Drehzahl bis zu 10.000 U/min

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Zahnriemen Profil AT

Zahnriemen Profil AT5

mehr Info

Zeichnungen

Zahnriemen Profil AT5

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Riemenbreite 10
Bestellnummer
Riemenbreite 16
Bestellnummer
Riemenbreite 25
Zähnezahl

WirklängeFilter
22057-0510X022522057-0516X022522057-0525X022545225
22057-0510X025522057-0516X025522057-0525X025551255
22057-0510X028022057-0516X028022057-0525X028056280
22057-0510X030022057-0516X030022057-0525X030060300
22057-0510X034022057-0516X034022057-0525X034068340
22057-0510X037522057-0516X037522057-0525X037575375
22057-0510X039022057-0516X039022057-0525X039078390
22057-0510X042022057-0516X042022057-0525X042084420
22057-0510X045522057-0516X045522057-0525X045591455
22057-0510X050022057-0516X050022057-0525X0500100500
22057-0510X054522057-0516X054522057-0525X0545109545
22057-0510X060022057-0516X060022057-0525X0600120600
22057-0510X061022057-0516X061022057-0525X0610122610
22057-0510X066022057-0516X066022057-0525X0660132660
22057-0510X072022057-0516X072022057-0525X0720144720
22057-0510X075022057-0516X075022057-0525X0750150750
22057-0510X078022057-0516X078022057-0525X0780156780
22057-0510X082522057-0516X082522057-0525X0825165825
22057-0510X097522057-0516X097522057-0525X0975195975
22057-0510X105022057-0516X105022057-0525X10502101050
22057-0510X112522057-0516X112522057-0525X11252251125
22057-0510X150022057-0516X150022057-0525X15003001500

Zahnriemen Profil AT10

mehr Info

Zeichnungen

Zahnriemen Profil AT10

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Riemenbreite 16
Bestellnummer
Riemenbreite 25
Bestellnummer
Riemenbreite 32
Zähnezahl

WirklängeFilter
22057-1016X050022057-1025X050022057-1032X050050500
22057-1016X056022057-1025X056022057-1032X056056560
22057-1016X061022057-1025X061022057-1032X061061610
22057-1016X066022057-1025X066022057-1032X066066660
22057-1016X070022057-1025X070022057-1032X070070700
22057-1016X073022057-1025X073022057-1032X073073730
22057-1016X078022057-1025X078022057-1032X078078780
22057-1016X080022057-1025X080022057-1032X080080800
22057-1016X084022057-1025X084022057-1032X084084840
22057-1016X089022057-1025X089022057-1032X089089890
22057-1016X092022057-1025X092022057-1032X092092920
22057-1016X096022057-1025X096022057-1032X096096960
22057-1016X098022057-1025X098022057-1032X098098980
22057-1016X101022057-1025X101022057-1032X10101011010
22057-1016X105022057-1025X105022057-1032X10501051050
22057-1016X108022057-1025X108022057-1032X10801081080
22057-1016X115022057-1025X115022057-1032X11501151150
22057-1016X121022057-1025X121022057-1032X12101211210
22057-1016X125022057-1025X125022057-1032X12501251250
22057-1016X132022057-1025X132022057-1032X13201321320
22057-1016X140022057-1025X140022057-1032X14001401400
22057-1016X150022057-1025X150022057-1032X15001501500
22057-1016X160022057-1025X160022057-1032X16001601600
22057-1016X170022057-1025X170022057-1032X17001701700
22057-1016X180022057-1025X180022057-1032X18001801800
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
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Anwendungsbeispiel
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66