Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Zahnriemenscheiben Profil AT
  • Zahnriemenscheiben Profil AT
BeschreibungWerkstoff:Aluminium.
Bordscheiben Stahl.
Ausführung:Aluminium, blank.
Stahl verzinkt.
Hinweis:Standard AT-Profil mit metrischer Teilung (Verzahnung trapezförmig). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Die Zahnriemenscheiben besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 22003 Zahnriemenscheiben Profil AT 158 kB

Zahnriemenscheiben Profil AT5

mehr Info

Zeichnungen

Zahnriemenscheiben Profil AT5

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
für Riemenbreite 10mm
Bestellnummer
für Riemenbreite 16mm
Bestellnummer
für Riemenbreite 25mm
FormZähnezahl

DD1D2
max.
D3D4BLFilter
22003-05101222003-05161222003-052512A1219,0110617,852315/21/3021/27/36
22003-05101422003-05161422003-052514A1422,2913821,052515/21/3021/27/36
22003-05101522003-05161522003-052515A1523,88161022,652815/21/3021/27/36
22003-05101622003-05161622003-052516A1625,47181124,23215/21/3021/27/36
22003-05101822003-05161822003-052518A1828,65201227,43215/21/3021/27/36
22003-05101922003-05161922003-052519A1930,252212293615/21/3021/27/36
22003-05102022003-05162022003-052520A2031,83231430,63615/21/3021/27/36
22003-05102222003-05162222003-052522A2235,12241533,853815/21/3021/27/36
22003-05102422003-05162422003-052524A2438,212615374215/21/3021/27/36
22003-05102522003-05162522003-052525A2539,8261538,64415/21/3021/27/36
22003-05102622003-05162622003-052526A2641,47261640,24415/21/3021/27/36
22003-05102722003-05162722003-052527A2742,98301841,84815/21/3021/27/36
22003-05102822003-05162822003-052528A2844,62321843,354815/21/3021/27/36
22003-05103022003-05163022003-052530A3047,76341846,555115/21/3021/27/36
22003-05103222003-05163222003-052532A3250,94382249,75415/21/3021/27/36
22003-05103622003-05163622003-052536A3657,31382256,056315/21/3021/27/36
22003-05104022003-05164022003-052540A4063,66402362,456615/21/3021/27/36
22003-05104222003-05164222003-052542A4266,87402465,67115/21/3021/27/36
22003-05104422003-05164422003-052544B4470,07452668,8-15/21/3021/27/36
22003-05104822003-05164822003-052548B4876,42502875,15-15/21/3021/27/36
22003-05106022003-05166022003-052560B6095,52653594,25-15/21/3021/27/36

Zahnriemenscheiben Profil AT 10

mehr Info

Zeichnungen

Zahnriemenscheiben Profil AT 10

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
für Riemenbreite 16mm
Bestellnummer
für Riemenbreite 25mm
Bestellnummer
für Riemenbreite 32mm
FormZähnezahl

DD1D2
max.
D3D4BLFilter
22003-10161522003-102515-A1547,75321845,95121/3031/40
22003-10161622003-102516-A1650,93352049,055421/3031/40
22003-10161822003-10251822003-103218A1857,29402255,456021/30/3731/40/47
22003-10161922003-10251922003-103219A1960,48442258,66621/30/3731/40/47
22003-10162022003-10252022003-103220A2063,66462461,86621/30/3731/40/47
22003-10162222003-10252222003-103222A2270,03522868,157521/30/3731/40/47
22003-10162422003-10252422003-103224A2476,39583074,558321/30/3731/40/47
22003-10162522003-10252522003-103225A2579,58603077,78321/30/3731/40/47
22003-10162622003-10252622003-103226A2682,76603080,98721/30/3731/40/47
22003-10162722003-10252722003-103227A2785,95603084,19121/30/3731/40/47
22003-10162822003-10252822003-103228A2889,13603087,259321/30/3731/40/47
22003-10163022003-10253022003-103230A3095,49603093,659721/30/3731/40/47
22003-10163222003-10253222003-103232A32101,86653210010621/30/3731/40/47
22003-10163622003-10253622003-103236A36114,597035112,7511921/30/3731/40/47
22003-10164022003-10254022003-103240A40127,328040125,4513121/30/3731/40/47
22003-10164422003-10254422003-103244B44140,068846138,2-21/30/3731/40/47
22003-10164822003-10254822003-103248B48152,789548150,95-21/30/3731/40/47
22003-10166022003-10256022003-103260B60190,9811060189,1-21/30/3731/40/47
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
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Anwendungsbeispiel
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66