Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Zahnriemenscheiben Profil AT 10
  • Zahnriemenscheiben Profil AT 10
BeschreibungWerkstoff:Aluminium.
Bordscheiben Stahl.
Ausführung:Aluminium, blank.
Bordscheiben verzinkt.
Hinweis:Standard AT-Profil mit metrischer Teilung (Verzahnung trapezförmig). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Die Zahnriemenscheiben besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 22003_10 Zahnriemenscheiben Profil AT 10 323 kB

Zeichnungen

Zahnriemenscheiben Profil AT 10

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
für Riemenbreite 16mm
Bestellnummer
für Riemenbreite 25mm
Bestellnummer
für Riemenbreite 32mm
FormZähnezahl

DD1D2
max.
D3D4BLFilter
22003-10161522003-102515-A1547,75321845,95121/3031/40
22003-10161622003-102516-A1650,93352049,055421/3031/40
22003-10161822003-10251822003-103218A1857,29402255,456021/30/3731/40/47
22003-10161922003-10251922003-103219A1960,48442258,66621/30/3731/40/47
22003-10162022003-10252022003-103220A2063,66462461,86621/30/3731/40/47
22003-10162222003-10252222003-103222A2270,03522868,157521/30/3731/40/47
22003-10162422003-10252422003-103224A2476,39583074,558321/30/3731/40/47
22003-10162522003-10252522003-103225A2579,58603077,78321/30/3731/40/47
22003-10162622003-10252622003-103226A2682,76603080,98721/30/3731/40/47
22003-10162722003-10252722003-103227A2785,95603084,19121/30/3731/40/47
22003-10162822003-10252822003-103228A2889,13603087,259321/30/3731/40/47
22003-10163022003-10253022003-103230A3095,49603093,659721/30/3731/40/47
22003-10163222003-10253222003-103232A32101,86653210010621/30/3731/40/47
22003-10163622003-10253622003-103236A36114,597035112,7511921/30/3731/40/47
22003-10164022003-10254022003-103240A40127,328040125,4513121/30/3731/40/47
22003-10164422003-10254422003-103244B44140,068846138,2-21/30/3731/40/47
22003-10164822003-10254822003-103248B48152,789548150,95-21/30/3731/40/47
22003-10166022003-10256022003-103260B60190,9811060189,1-21/30/3731/40/47

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Anwendungsbeispiel
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66