Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Zahnriemenscheiben Profil T
  • Zahnriemenscheiben Profil T
BeschreibungWerkstoff:Aluminium.
Bordscheiben Stahl.
Ausführung:Aluminium, blank.
Stahl verzinkt.
Hinweis:Standard T-Profil nach DIN 7721 T2 mit metrischer Teilung (Verzahnung trapezförmig). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Die Zahnriemenscheiben besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 22002 Zahnriemenscheiben Profil T 126 kB

Zahnriemenscheiben Profil T5

mehr Info

Zeichnungen

Zahnriemenscheiben Profil T5

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
für Riemenbreite 10mm
Bestellnummer
für Riemenbreite 16mm
Bestellnummer
für Riemenbreite 25mm
FormZähnezahl

DD1D2
max.
D3D4BLFilter
22002-05101022002-05161022002-052510A1015,928515,0519,515/21/3021/27/36
22002-05101222002-05161222002-052512A1219,0110618,252315/21/3021/27/36
22002-05101422002-05161422002-052514A1422,2913821,452515/21/3021/27/36
22002-05101522002-05161522002-052515A1523,88161023,052815/21/3021/27/36
22002-05101622002-05161622002-052516A1625,47181124,63215/21/3021/27/36
22002-05101822002-05161822002-052518A1828,65201227,83015/21/3021/27/36
22002-05101922002-05161922002-052519A1930,25221229,43615/21/3021/27/36
22002-05102022002-05162022002-052520A2031,832314313615/21/3021/27/36
22002-05102222002-05162222002-052522A2235,12241534,253815/21/3021/27/36
22002-05102422002-05162422002-052524A2438,21261537,44215/21/3021/27/36
22002-05102522002-05162522002-052525A2539,82615394415/21/3021/27/36
22002-05102622002-05162622002-052526A2641,47261640,64415/21/3021/27/36
22002-05102722002-05162722002-052527A2742,98301842,24815/21/3021/27/36
22002-05102822002-05162822002-052528A2844,62321843,754815/21/3021/27/36
22002-05103022002-05163022002-052530A3047,76341846,955115/21/3021/27/36
22002-05103222002-05163222002-052532A3250,94382250,15415/21/3021/27/36
22002-05103622002-05163622002-052536A3657,31382256,456315/21/3021/27/36
22002-05104022002-05164022002-052540A4063,66402362,856615/21/3021/27/36
22002-05104222002-05164222002-052542A4266,874024667115/21/3021/27/36
22002-05104422002-05164422002-052544B4470,07452669,2-15/21/3021/27/36
22002-05104822002-05164822002-052548B4876,42502875,55-15/21/3021/27/36
22002-05106022002-05166022002-052560B6095,52653594,65-15/21/3021/27/36

Zahnriemenscheiben Profil T10

mehr Info

Zeichnungen

Zahnriemenscheiben Profil T10

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
für Riemenbreite 16mm
Bestellnummer
für Riemenbreite 25mm
Bestellnummer
für Riemenbreite 32mm
FormZähnezahl

DD1D2
max.
D3D4BLFilter
22002-10161222002-102512-A1238,2281636,354221/3031/40
22002-10161422002-102514-A1444,56321842,74821/3031/40
22002-10161522002-102515-A1547,75321845,95121/3031/40
22002-10161622002-102516-A1650,93352049,055421/3031/40
22002-10161822002-10251822002-103218A1857,29402255,456021/30/3731/40/47
22002-10161922002-10251922002-103219A1960,48442258,66621/30/3731/40/47
22002-10162022002-10252022002-103220A2063,66462461,86621/30/3731/40/47
22002-10162222002-10252222002-103222A2270,03522868,157521/30/3731/40/47
22002-10162422002-10252422002-103224A2476,39583074,558321/30/3731/40/47
22002-10162522002-10252522002-103225A2579,58603077,78321/30/3731/40/47
22002-10162622002-10252622002-103226A2682,76603080,98721/30/3731/40/47
22002-10162722002-10252722002-103227A2785,95603084,19121/30/3731/40/47
22002-10162822002-10252822002-103228A2889,13603087,259321/30/3731/40/47
22002-10163022002-10253022002-103230A3095,49603093,659721/30/3731/40/47
22002-10163222002-10253222002-103232A32101,86653210010621/30/3731/40/47
22002-10163622002-10253622002-103236A36114,597035112,7511921/30/3731/40/47
22002-10164022002-10254022002-103240A40127,328040125,4513121/30/3731/40/47
22002-10164422002-10254422002-103244B44140,068846138,2-21/30/3731/40/47
22002-10164822002-10254822002-103248B48152,789548150,95-21/30/3731/40/47
22002-10166022002-10256022002-103260B60190,9811060189,1-21/30/3731/40/47
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
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Anwendungsbeispiel
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66