Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Edelstahl
  • Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Edelstahl
  • Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Edelstahl
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse geschmiedeter Edelstahl 1.4057. Gelenkkugel 1.4034 gehärtet und geschliffen. Lagerschale rostfreier Stahl 1.4571.Ausführung:poliert.Hinweis:Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei.
Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KA.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 27629 Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Edelstahl 330 kB
360° Ansicht 3D Viewer aufrufen

Zeichnungen

Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Edelstahl

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Rechtsgewinde
Bestellnummer
Linksgewinde
D

D1ABHH1KLL1αTragzahlen
dynamisch
kN
Tragzahlen
statisch
kN
Filter
27629-0527629-0515M533188611,1120913°7,56,2
27629-0627629-0616M6362096,7512,7221213°9,38,8
27629-0827629-0818M8422412915,87251513°16,716,1
27629-1027629-10110M1048281410,519,05291513°23,425,5
27629-1227629-12112M125432161222,22331913°3234,5
27629-1627629-16116M166642211528,57402215°52,760,6
27629-2027629-20120M20x1,57850251834,92472815°78,183,1
27629-2227629-22122M22x1,58454282038,1512615°97,299,7
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66