Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, schmale Ausführung
  • Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, schmale Ausführung
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Größe (D) 6-10 Automatenstahl gedreht, ab Größe (D) 12 Vergütungsstahl geschmiedet. Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen, poliert und hartverchromt. Lagerschale Wälzlagerstahl mit eingeklebtem PTFE-Gewebe.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei.
Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe E.
360° Ansicht 3D Viewer aufrufen

Zeichnungen

Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, schmale Ausführung

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Rechtsgewinde
Bestellnummer
Linksgewinde
D

D1ABHH1KLL1αTragzahlen
dynamisch
kN
Tragzahlen
statisch
kN
Filter
27631-0627631-0616 -0,008M6362064,410181112°3,68,2
27631-0827631-0818 -0,008M842248613221212°5,812,9
27631-1027631-10110 -0,008M1048289716261512°8,617,6
27631-1227631-12112 -0,008M12543410818281511,424,5
27631-1627631-16117 -0,008M16694614112536232245
27631-2027631-20120 -0,010M20x1,57853161329432531,560
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66