Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Edelstahl
  • Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Edelstahl
  • Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Edelstahl
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse geschmiedeter Edelstahl 1.4057. Gelenkkugel 1.4034 gehärtet und geschliffen. Lagerschale rostfreier Stahl 1.4571.Ausführung:poliert.Hinweis:Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei.
Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KJ.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 27630 Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Edelstahl 216 kB
360° Ansicht 3D Viewer aufrufen

Zeichnungen

Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Edelstahl

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Rechtsgewinde
Bestellnummer
Linksgewinde
DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαTragzahlen
dynamisch
kN
Tragzahlen
statisch
kN
Filter
27630-0527630-0515M5911271848611,111010913°7,511,8
27630-0627630-0616M610133020596,7512,712101113°9,313,1
27630-0827630-0818M812,5163624512915,8716121313°16,720,7
27630-1027630-10110M10151943286,51410,519,0520151713°23,428,3
27630-1012527630-10125110M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,428,3
27630-1227630-12112M1217,52250326,5161222,2222161913°3234,5
27630-1212527630-12125112M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3234,5
27630-1627630-16116M16222764428211528,5728222215°52,760,6
27630-161527630-1615116M16x1,5222764428211528,5728222215°52,760,6
27630-2027630-20120M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,183,1
27630-2227630-22122M22x1,53037845412282038,137263215°97,299,7
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66