Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gelenkköpfe mit Kugellagerung Außengewinde
  • Gelenkköpfe mit Kugellagerung Außengewinde
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse gesenkgeschmiedeter Stahl, vergütet.Ausführung:verzinkt. Lagerspiel 15 - 40 µm.Hinweis:Die gehärtete Kugellagerung ist langzeitgefettet und mit Deckscheiben abgedichtet. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KA.
Gelenkköpfe werden vorwiegend dort eingesetzt, wo Bewegungsabläufe übertragen werden und keine exakte Flucht vorhanden ist.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 27625 Gelenkköpfe mit Kugellagerung Außengewinde 140 kB
360° Ansicht 3D Viewer aufrufen

Zeichnungen

Gelenkköpfe mit Kugellagerung Außengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Rechtsgewinde
Bestellnummer
Linksgewinde
D

D1ABHH1KLL1αTragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
Drehzahlen-
grenze
n max. 1/min
Filter
27625-0627625-0616M6362096,759221227506501350
27625-0827625-0818M8422412910,525158,5°400010001300
27625-1027625-10110M1048281410,5122915445014501225
27625-1227625-12112M125432161214,533197,5°495018001125
27625-1627625-16116M166642211519402262502350975
27625-2027625-20120M20x1,57850251824,5472879003450825
27625-2227625-22122M22x1,58454282026512693003980725
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66