Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gelenkköpfe mit Kugellagerung Innengewinde
  • Gelenkköpfe mit Kugellagerung Innengewinde
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse gesenkgeschmiedeter Stahl, vergütet.Ausführung:verzinkt. Lagerspiel 15 - 40 µm.Hinweis:Die gehärtete Kugellagerung ist langzeitgefettet und mit Deckscheiben abgedichtet. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KJ.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 27626 Gelenkköpfe mit Kugellagerung Innengewinde 223 kB

Zeichnungen

Gelenkköpfe mit Kugellagerung Innengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Rechtsgewinde
Bestellnummer
Linksgewinde
D

D1D2D3ABB1HH1KLL1SWαTragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
Drehzahlen-
grenze
n max. 1/min
Filter
27626-0627626-0616M610133020596,75912101127506501350
27626-0827626-0818M812,5163624512910,51612148,5°400010001300
27626-1027626-10110M10151943286,51410,512201517445014501225
27626-1227626-12112M1217,52250326,5161214,52216197,5°495018001125
27626-1627626-16116M1622276442821151928222262502350975
27626-2027626-20120M20x1,527,534775010251824,533263079003450825
27626-2227626-22122M22x1,5303884541228202637263293003980725
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66