Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

igubal® Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde
  • igubal® Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus igumid® G, Lagerkalotte iglidur® W300.Ausführung:schwarz.Hinweis:Der Gelenkkopf hat eine sehr hohe Dauerfestigkeit bei wechselnden Belastungen, ist unempfindlich gegen Schmutz, Staub und Flusen sowie korrosions- und chemikalienbeständig. Er ist geeignet für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen.
Die Anschlussmaße entsprechen der Maßreihe K nach DIN ISO 12240.
Toleranzen:Die Bohrung des Innenrings ist nach E10 toleriert. Die dazugehörende Welle sollte zwischen h6 und h9 toleriert sein.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 27627 igubal® Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde 157 kB
360° Ansicht 3D Viewer aufrufen

Zeichnungen

igubal® Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Rechtsgewinde
Bestellnummer
Linksgewinde
DD1ABHH1KLαmax. statische
Zugbelastung N
kurzzeitig
max. statische
Zugbelastung N
langzeitig
max.
Querbelastung N
kurzzeitig
max.
Querbelastung N
langzeitig
Filter
27627-10527627-10515M533188611,11915°8004008040
27627-10627627-10616M636209712,72114,5°100050010050
27627-10827627-10818M8422412915,82512,5°1700850200100
27627-11027627-110110M1048301410,5192812,5°25001250300150
27627-11012527627-110125110M10x1,2548301410,5192812,5°25001250300150
27627-11227627-112112M125434161222,23212,5°27001350400200
27627-11212527627-112125112M12x1,255434161222,23212,5°27001350400200
27627-11427627-114114M1461381913,525,253612,5°34001700700350
27627-11627627-116116M166642211528,33711,5°39001950800400
27627-11615027627-116150116M16x1,56642211528,33711,5°39001950800400
27627-11815027627-118150118M18x1,572462316,531,354111,5°420021001000500
27627-12027627-120120M207850251834,94511,5°600030001300650
27627-12015027627-120150120M20x1,57850251834,94511,5°600030001300650
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66