Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Scharniere aus Aluminium
  • Scharniere aus Aluminium
BeschreibungWerkstoff:Aluminiumdruckguss.
Achse Edelstahl.
Ausführung:Scharnier mattvernickelt.
Achse blank.
Hinweis:Scharniere für Flächenelemente und Aluminiumprofile, nicht aushängbar.
Scharnier kann mit Kunststoffkappe auf Tragbolzen ausgestattet sein.
Auf Anfrage:Scharniere mit Führungsnasen (Nut 5, 6, 8, 10, 12 und 14) für Aluminiumprofile.
Kombinationen unterschiedlicher Flügellängen.

Zeichnungen

Scharniere aus Aluminium

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
A1A2A3A4F1 max.
kN
F2 max.
kN
CADZub.PreisBestellen
27872-251515151526260,2750,215 10,33 €
27872-30181817,517,529,529,50,3250,225 10,47 €
27872-352020202036360,3250,225 10,63 €
27872-40232322,522,538,538,50,40,25 10,78 €
27872-452525252543,543,50,40,25 10,94 €
27872-50282827,527,548,548,50,40,25 11,10 €
27872-60333332,532,557,557,50,40,1 11,25 €