Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Scharniereaus Kunststoff, mit Klemmfunktion
  • Scharniereaus Kunststoff, mit Klemmfunktion
  • Scharniereaus Kunststoff, mit Klemmfunktion
BeschreibungWerkstoff:Scharnier Thermoplast glasfaserverstärkt.
Achse Stahl.
Klemmhebel Thermoplast glasfaserverstärkt.
Mechanik Stahl.
Ausführung:Scharnier schwarz. Achse verzinkt. Klemmhebel schwarz. Mechanik schwarz verzinkt.Hinweis:Die Scharniere können durch den ausrastbaren Klemmhebel in jeder Lage geklemmt werden.Auf Anfrage:Scharniere mit Führungsnasen (Nut 6, 8 und 10) für Aluminiumprofile.
Kombinationen unterschiedlicher Scharnierflügel.

Zeichnungen

Scharniereaus Kunststoff, mit Klemmfunktion

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
A1A2A3A4F1 max.
kN
F2 max.
kN
CADZub.PreisBestellen
27853-251515151526260,50,38 6,90 €
27853-30181817,517,529,529,50,70,4 6,95 €
27853-352020202036360,70,4 7,03 €
27853-40232322,522,538,538,50,750,45 7,13 €
27853-452525252543,543,50,750,45 7,26 €
27853-50282827,527,548,548,50,80,425 7,52 €
27853-60333332,532,557,557,50,850,175 7,76 €