Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Scharniere aus Kunststoff, mit Rastfunktion
  • Scharniere aus Kunststoff, mit Rastfunktion
BeschreibungWerkstoff:Scharnier und Abdeckungen Thermoplast PA glasfaserverstärkt.
Achse Edelstahl.
Ausführung:Scharnier und Abdeckungen schwarz.
Achse blank.
Hinweis:Die Scharniere sind mit einer Rastfunktion ausgestattet. Diese rastet in vier Positionen ein und hält somit Türen und Klappen offen bzw. sicher verschlossen. Die Scharniere sind mit und ohne Führungsnasen für Aluminiumprofile erhältlich.

Zeichnungen

Scharniere aus Kunststoff, mit Rastfunktion

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
A1A2A3A4Führungsnasen
für Nut
F1 max.
kN
F2 max.
kN
CADZub.PreisBestellen
27857-5618180017,7517,752727-0,40,35 9,21 €
27857-5618180617,7517,75272760,40,35 9,21 €
27857-5618180817,7517,75272780,40,35 9,21 €
27857-5623230022,7522,7536,7536,75-0,60,425 10,09 €
27857-5623230822,7522,7536,7536,7580,60,425 10,09 €
27857-5623231022,7522,7536,7536,75100,60,425 10,09 €