Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Scharniere aus Kunststoff, mit einstellbarer Friktion
  • Scharniere aus Kunststoff, mit einstellbarer Friktion
  • Scharniere aus Kunststoff, mit einstellbarer Friktion
BeschreibungWerkstoff:Scharnier und Abdeckungen Thermoplast PA glasfaserverstärkt.
Stahlteile Edelstahl.
Ausführung:Scharnier und Abdeckungen schwarz.
Stahlteile blank.
Hinweis:Die Friktionsscharniere erlauben eine Türpositionierung in jeder beliebigen Winkelstellung. Der Reibwiderstand lässt sich mittels einer Stellschraube von 0-5 Nm stufenlos einstellen. Die Scharniere sind mit und ohne Führungsnasen für Aluminiumprofile erhältlich.

Zeichnungen

Scharniere aus Kunststoff, mit einstellbarer Friktion

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
A1A2A3A4Führungsnasen
für Nut
F1 max.
kN
F2 max.
kN
CADZub.PreisBestellen
27858-5618180017,7517,752727-0,40,325 9,21 €
27858-5618180617,7517,75272760,40,325 9,21 €
27858-5618180817,7517,75272780,40,325 9,21 €
27858-5623230022,7522,7536,7536,75-0,60,425 10,09 €
27858-5623230822,7522,7536,7536,7580,60,425 10,09 €
27858-5623231022,7522,7536,7536,75100,60,425 10,09 €