Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Scharniere aus Zinkdruckguss, mit Klemmfunktion
  • Scharniere aus Zinkdruckguss, mit Klemmfunktion
  • Scharniere aus Zinkdruckguss, mit Klemmfunktion
BeschreibungWerkstoff:Scharnier Zinkdruckguss. Achse Stahl.
Klemmhebel Thermoplast glasfaserverstärkt. Mechanik Stahl.
Ausführung:Scharnier schwarz pulverbeschichtet. Achse verzinkt.
Klemmhebel schwarz. Mechanik schwarz verzinkt.
Hinweis:Die Scharniere können durch den ausrastbaren Klemmhebel in jeder Lage geklemmt werden.
Die Scharniere sind mit und ohne Führungsnasen für Aluminiumprofile erhältlich.

Zeichnungen

Scharniere aus Zinkdruckguss, mit Klemmfunktion

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
A1A2Führungsnasen
für Nut
F1 max.
kN
F2 max.
kN
CADZub.PreisBestellen
27868-4023230022,522,5-1,50,65 14,56 €
27868-4023230822,522,581,50,65 14,56 €
27868-4023231022,522,5101,50,65 14,56 €
27868-4023250022,525-1,50,65 14,56 €
27868-4023250822,52581,50,65 14,56 €
27868-4023251022,525101,50,65 14,56 €
27868-452525002525-1,50,65 14,56 €
27868-45252508252581,50,65 14,56 €
27868-452525102525101,50,65 14,56 €