Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Scharniere aus Blech, Stahl oder Edelstahl
  • Scharniere aus Blech, Stahl oder Edelstahl
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4301.Ausführung:Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis:Scharniere in gerollter Ausführung.
Stifte sind vernietet.
Schraublöcher gesenkt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 27877 Scharniere aus Blech, Stahl oder Edelstahl 202 kB

Zeichnungen

Scharniere aus Blech, Stahl oder Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial

Ausführung

A1A2A3A4A5A6B1B2B3D

SCADZub.PreisBestellen
27877-04201212Stahl18,58,5--40-4025-41 1,55 €
27877-04301515Stahl2151588-606022,5-4,51,5 2,50 €
27877-104201212Edelstahl18,58,5--40-4025-41 2,71 €
27877-104251414Edelstahl2111188-50501874,51,25 3,45 €
27877-104301515Edelstahl2151588-606022,5-4,51,5 3,73 €
27877-105401515Edelstahl235,335,31212-808030105,21,5 5,49 €