Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Scharniere aus Kunststoffmit Befestigungsbohrung
  • Scharniere aus Kunststoffmit Befestigungsbohrung
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast glasfaserverstärkt.
Achse Stahl.
Ausführung:Scharnier schwarz.
Achse verzinkt.
Hinweis:Scharnier mit Befestigungsbohrung
für Senkschraube DIN 7991/UNI 5933.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 27855 Scharniere aus Kunststoffmit Befestigungsbohrung 240 kB

Zeichnungen

Scharniere aus Kunststoffmit Befestigungsbohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA1A2A3A4B1B2D1

D2D3HF1
(N)
F2
(N)
CADZub.PreisBestellen
27855-0041610101010161632204,53771440490 2,36 €
27855-0062415151515242448306,551010,519601470 3,57 €
27855-0063220202020323264406,55121328501520 5,36 €
27855-00848323231,531,5484896608,58161643001810 9,14 €
27855-01048323231,531,54848966010,58161643001810 9,56 €