Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Scharniere aus Kunststoffmit Befestigungsschraube
  • Scharniere aus Kunststoffmit Befestigungsschraube
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast glasfaserverstärkt.
Achse Stahl.
Ausführung:Scharnier schwarz.
Achse verzinkt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 27882 Scharniere aus Kunststoffmit Befestigungsschraube 225 kB

Zeichnungen

Scharniere aus Kunststoffmit Befestigungsschraube

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA1A2A3A4B1B2D1

D2D3HLF1
(N)
F2
(N)
CADZub.PreisBestellen
27882-05241515151524244830M551010,51517801370 5,30 €
27882-06241515151524244830M651010,51517801370 5,30 €
27882-06322020202032326440M6512132041201760 6,93 €
27882-08322020202032326440M8512132041201760 6,93 €
27882-0848323231,531,547,547,59560M8818192049001275 11,76 €
27882-1048323231,531,547,547,59560M10818192049001275 11,76 €