Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Scharniere aus Kunststoffmit Buchse und Befestigungsschraube
  • Scharniere aus Kunststoffmit Buchse und Befestigungsschraube
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast glasfaserverstärkt.
Achse Stahl.
Buchse Messing.
Ausführung:Scharnier schwarz.
Achse verzinkt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 27884 Scharniere aus Kunststoffmit Buchse und Befestigungsschraube 237 kB

Zeichnungen

Scharniere aus Kunststoffmit Buchse und Befestigungsschraube

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA1A2A3A4B1B2D1

D2D3D4HLTF1
(N)
F2
(N)
CADZub.PreisBestellen
27884-05241515151524244830M5510M510,515718501350 5,67 €
27884-06241515151524244830M6510M610,515718501350 5,67 €
27884-06322020202032326440M6512M61320940001600 7,25 €
27884-08322020202032326440M8512M81320940001600 7,25 €
27884-0848323231,531,547,547,59560M8818M819201331001400 11,76 €
27884-1048323231,531,547,547,59560M10818M1019201331001400 11,76 €