Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Scharniere aus Kunststoffmit Buchse
  • Scharniere aus Kunststoffmit Buchse
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast glasfaserverstärkt.
Achse Stahl.
Buchse Messing.
Ausführung:Scharnier schwarz.
Achse verzinkt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 27880 Scharniere aus Kunststoffmit Buchse 142 kB

Zeichnungen

Scharniere aus Kunststoffmit Buchse

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA1A2A3A4B1B2D1

D2D3HTF1
(N)
F2
(N)
CADZub.PreisBestellen
27880-05241515151524244830M551010,5720001370 4,52 €
27880-06241515151524244830M651010,5720001370 5,67 €
27880-06322020202032326440M651213941001800 7,88 €
27880-08322020202032326440M851213941001800 7,88 €
27880-0848323231,531,547,547,59560M8818191324502650 14,07 €
27880-1048323231,531,547,547,59560M10818191324502650 14,07 €