Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Füße mit Schwingungsdämpfung
  • Füße mit Schwingungsdämpfung
BeschreibungWerkstoff:Teller Stahl.
Dämmplatte PUR-Elastomer (Sylomer V12).
Ausführung:Teller blau chromatiert.
Dämmplatte grau, geklebt, rutschfest.
Einsatzbereich von -30 °C bis +70 °C.
Hinweis:Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit ist eine Empfehlung, bis zu welcher permanenten statischen Last das Dämpfungselement eingesetzt werden soll.
Diese statische Belastung entspricht einer Flächenpressung von 0,4 N/mm², bei welcher der Werkstoff seine optimalen Dämpfungseigenschaften erzielt. Dabei wird berücksichtigt, dass es bei der dynamischen Beanspruchung zu einer zusätzlichen Belastung, bis zu einer Pressung von 0,6 N/mm², kommt.
Die Dämmplatte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Tellers.
Zeichnungshinweis:
1) Dämmplatte

Zeichnungen

Füße mit Schwingungsdämpfung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2HH1
(bei Pressung
0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
Belastbarkeit
(bei Pressung 0,4 N/mm²)
N
CADZub.PreisBestellen
27808-0363630,55,5154 / 2,8 / 1,9212 5,39 €
27808-0464640,56,6174 / 2,8 / 1,9435 8,28 €
27808-05656509194 / 2,8 / 1,9705 10,66 €
27808-07474689214 / 2,8 / 1,91372 15,93 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66