Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gewindespindeln für Stellfüße ECO-Line aus Stahl oder Edelstahl
  • Gewindespindeln für Stellfüße ECO-Line aus Stahl oder Edelstahl
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Stahl blau chromatiert.
Edelstahl blank.
Bestellhinweis:Soll die Gewindespindel und der Stellfußteller montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer der Spindel und des Tellers mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. 27832-080251 und 27830-10301 montiert.)
Hinweis:Stellfüße ECO-Line werden aus einer Gewindespindel und einem Teller zusammengestellt. Jede Gewindespindel kann mit jedem Teller kombiniert werden.

Zeichnungen

Gewindespindeln für Stellfüße ECO-Line aus Stahl oder Edelstahl

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
D

LL1SWBelastbarkeit
max. kN
Filter
27832-08025127832-080252M82529,5133,5
27832-08040127832-080402M84044,5133,5
27832-08050127832-080502M85054,5133,5
27832-08070127832-080702M87074,5133,5
27832-08080127832-080802M88084,5133,5
27832-08100127832-081002M8100104,5133,5
27832-08120127832-081202M8120124,5133,5
27832-10025127832-100252M102530174,7
27832-10040127832-100402M104045174,7
27832-10050127832-100502M105055174,7
27832-10070127832-100702M107075174,7
27832-10080127832-100802M108085174,7
27832-10100127832-101002M10100105174,7
27832-10120127832-101202M10120125174,7
27832-12025127832-120252M122531197,7
27832-12040127832-120402M124046197,7
27832-12050127832-120502M125056197,7
27832-12070127832-120702M127076197,7
27832-12080127832-120802M128086197,7
27832-12100127832-121002M12100106197,7
27832-12120127832-121202M12120126197,7
27832-16050127832-160502M165058,52414,5
27832-16100127832-161002M16100108,52414,5
27832-16150127832-161502M16150158,52414,5
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66