Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gewindestopfenfür Rohre
  • Gewindestopfenfür Rohre
BeschreibungWerkstoff:Stopfen Thermoplast glasfaserverstärkt.
Gewindeeinsatz Messing.
Ausführung:Stopfen schwarz. Gewindeeinsatz vernickelt.Hinweis:Gewindestopfen werden zum einfachen Befestigen von Stell- und Gelenkfüßen an Rohren verwendet.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 27836 Gewindestopfenfür Rohre 245 kB

Zeichnungen

Gewindestopfenfür Rohre

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ABCLSPassend zu RohreBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
27836-103010M103028,43327Ø 30 x 15 3,95 €
27836-123010M123028,43327Ø 30 x 15 3,95 €
27836-143010M143028,43327Ø 30 x 15 3,95 €
27836-163010M163028,43327Ø 30 x 15 3,95 €
27836-103815M103835,54335Ø 38 x 1,55 4,53 €
27836-123815M123835,54335Ø 38 x 1,55 4,53 €
27836-143815M143835,54335Ø 38 x 1,55 4,53 €
27836-163815M163835,54335Ø 38 x 1,55 4,53 €
27836-104215M104239,94335Ø 42,4 x 1,56 5,06 €
27836-124215M124239,94335Ø 42,4 x 1,56 5,06 €
27836-144215M144239,94335Ø 42,4 x 1,56 5,06 €
27836-164215M164239,94335Ø 42,4 x 1,56 5,06 €
27836-204215M204239,94335Ø 42,4 x 1,56 5,06 €
27836-124815M124845,85544Ø 48,3 x 1,56 5,83 €
27836-144815M144845,85544Ø 48,3 x 1,56 5,83 €
27836-164815M164845,85544Ø 48,3 x 1,56 5,83 €
27836-204815M204845,85544Ø 48,3 x 1,56 5,83 €
27836-125015M125048,45544Ø 50,9 x 1,56 6,20 €
27836-145015M145048,45544Ø 50,9 x 1,56 6,20 €
27836-165015M165048,45544Ø 50,9 x 1,56 6,20 €
27836-205015M205048,45544Ø 50,9 x 1,56 6,20 €