Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Maschinenfüße
  • Maschinenfüße
BeschreibungWerkstoff:Metallteile Stahl Festigkeit 5.6.
Elastomer Naturkautschuk,
Härte mittel, 60° Shore
Ausführung:Stahl verzinkt.Hinweis:Maschinenfüße sind bewährte, universell verwendbare Elemente für die elastische Lagerung von Maschinen jeder Art. Überall dort wo man große Horizontalbewegungen vermeiden will werden Maschinenfüße häufig eingesetzt. Ihre horizontale Steifigkeit ist in allen Richtungen größer als die Vertikalsteifigkeit. Bei richtigem Einsatz verhindern sie in hervorragender Weise die Weiterleitung von Erschütterungen und Geräuschen.

Speziell für Einsatzfälle, bei denen mit Zugkräften zu rechnen ist (z.B. im Schiffsbau) bieten sich Maschinenfüße mit Abreißsicherung an.

Die angegebenen Belastungsdaten sind Richtwerte für die statische Belastung bei einer Gummihärte von 60° Shore A.
Auf Anfrage:Maschinenfüße mit Gummihärte 40° oder 70° Shore A.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 27760 Maschinenfüße 305 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Maschinenfüße

Maschinenfüße Form A

mehr Info

Zeichnungen

Maschinenfüße Form A

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
ohne Abreißsicherung
Bestellnummer
mit Abreißsicherung
FormA

BDD1D2HLF1
(N)
Filter
27760-06206027760-062160A856662M108,2301101500
27760-07806027760-078160A1107878M109301281800
27760-09206027760-092160A1109686M1210,2451403000
27760-10606027760-106160A140110106M1212,4391703600

Maschinenfüße Form B

mehr Info

Zeichnungen

Maschinenfüße Form B

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
ohne Abreißsicherung
Bestellnummer
mit Abreißsicherung
FormA

BDD1D2HLF1
(N)
Filter
27760-15006027760-150160B132-150M1612,5511688000
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66