Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Teller für Gelenkfüße, Kunststoff Form A
  • Teller für Gelenkfüße, Kunststoff Form A
BeschreibungWerkstoff:Teller Thermoplast glasfaserverstärkt.Ausführung:schwarz.Bestellhinweis:

Soll der Gelenkfußteller und die Gewindespindel bzw. der Kugelkopf montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel bzw. des Kugelkopfes mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. 27800-1030 und 27810-060151 montiert.)

Hinweis:Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel bzw. einem Kugelkopf zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel bzw. mit jedem Kugelkopf kombiniert werden.
Passende Gewindespindeln siehe 27810.
Passende Kugelköpfe siehe 27811.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 27800_A Teller für Gelenkfüße, Kunststoff Form A 277 kB

Zeichnungen

Teller für Gelenkfüße, Kunststoff Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
27800-1030A305  1,08 €
27800-1040A409  1,24 €
27800-1045A459  1,36 €
27800-1050A509  1,44 €
27800-1060A609  1,61 €
27800-1080A809  1,80 €
27800-1100A1009  3,52 €