Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Teller für Gelenkfüße, Kunststoff Form B
  • Teller für Gelenkfüße, Kunststoff Form B
BeschreibungWerkstoff:Teller Thermoplast glaskugelverstärkt.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Ausführung:schwarz.Bestellhinweis:

Soll der Gelenkfußteller und die Gewindespindel bzw. der Kugelkopf montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel bzw. des Kugelkopfes mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. 27800-1030 und 27810-060151 montiert.)

Hinweis:Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel bzw. einem Kugelkopf zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel bzw. mit jedem Kugelkopf kombiniert werden. Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes. Passende Gewindespindeln siehe 27810. Passende Kugelköpfe siehe 27811.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 27800_B Teller für Gelenkfüße, Kunststoff Form B 170 kB

Zeichnungen

Teller für Gelenkfüße, Kunststoff Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
27800-2030B305  1,80 €
27800-2040B409  2,15 €
27800-2045B459  2,31 €
27800-2050B509  2,48 €
27800-2060B609  2,69 €
27800-2080B809  3,42 €
27800-2100B1009  6,50 €