Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Teller für Gelenkfüße Form A
  • Teller für Gelenkfüße Form A
BeschreibungWerkstoff:Teller Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Teller Zinkdruckguss schwarz pulverbeschichtet.
Teller Edelstahl blank.
Bestellhinweis:

Soll der Gelenkfußteller und die Gewindespindel bzw. der Kugelkopf montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel bzw. des Kugelkopfes mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. 27801-10301 und 27810-060151 montiert.)

Hinweis:Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel bzw. einem Kugelkopf zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel bzw. mit jedem Kugelkopf kombiniert werden.
Passende Gewindespindeln siehe 27810.
Passende Kugelköpfe siehe 27811.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 27801_A Teller für Gelenkfüße Form A 161 kB

Zeichnungen

Teller für Gelenkfüße Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBauformMaterial
Grundkörper
DBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
27801-10301AZink3020  4,00 €
27801-10401AZink4030  4,57 €
27801-10451AZink4530  5,39 €
27801-10501AZink5030  5,39 €
27801-10601AZink6030  6,35 €
27801-10801AZink8030  8,62 €
27801-11001AZink10035  11,70 €
27801-11201AZink12035  12,94 €
27801-10302AEdelstahl3020  7,86 €
27801-10402AEdelstahl4030  8,72 €
27801-10452AEdelstahl4530  9,92 €
27801-10502AEdelstahl5035  11,59 €
27801-10602AEdelstahl6035  14,74 €
27801-10802AEdelstahl8035  23,62 €
27801-11002AEdelstahl10040  36,25 €
27801-11202AEdelstahl12040  47,12 €