Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Teller für Gelenkfüße Form B
  • Teller für Gelenkfüße Form B
BeschreibungWerkstoff:Teller Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Ausführung:Teller Zinkdruckguss schwarz pulverbeschichtet.
Teller Edelstahl blank.
Bestellhinweis:

Soll der Gelenkfußteller und die Gewindespindel bzw. der Kugelkopf montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel bzw. des Kugelkopfes mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. 27801-10301 und 27810-060151 montiert.)

Hinweis:Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel bzw. einem Kugelkopf zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel bzw. mit jedem Kugelkopf kombiniert werden. Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes. Passende Gewindespindeln siehe 27810. Passende Kugelköpfe siehe 27811.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 27801_B Teller für Gelenkfüße Form B 171 kB

Zeichnungen

Teller für Gelenkfüße Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBauformMaterial
Grundkörper
DBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
27801-20301BZink3020  4,46 €
27801-20401BZink4030  5,16 €
27801-20451BZink4530  6,03 €
27801-20501BZink5030  6,08 €
27801-20601BZink6030  7,05 €
27801-20801BZink8030  9,70 €
27801-21001BZink10035  13,86 €
27801-21201BZink12035  15,21 €
27801-20302BEdelstahl3020  8,36 €
27801-20402BEdelstahl4030  9,32 €
27801-20452BEdelstahl4530  10,58 €
27801-20502BEdelstahl5035  12,27 €
27801-20602BEdelstahl6035  15,44 €
27801-20802BEdelstahl8035  24,67 €
27801-21002BEdelstahl10040  38,47 €
27801-21202BEdelstahl12040  49,57 €