Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Teller für Gelenkfüße Form C
  • Teller für Gelenkfüße Form C
BeschreibungWerkstoff:Teller Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Teller Zinkdruckguss schwarz pulverbeschichtet.
Teller Edelstahl blank.
Bestellhinweis:

Soll der Gelenkfußteller und die Gewindespindel bzw. der Kugelkopf montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel bzw. des Kugelkopfes mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. 27801-10301 und 27810-060151 montiert.)

Hinweis:Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel bzw. einem Kugelkopf zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel bzw. mit jedem Kugelkopf kombiniert werden.
Passende Gewindespindeln siehe 27810.
Passende Kugelköpfe siehe 27811.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 27801_C Teller für Gelenkfüße Form C 176 kB

Zeichnungen

Teller für Gelenkfüße Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBauformMaterial
Grundkörper
ADBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
27801-30801CZink558030  10,98 €
27801-31001CZink7410035  14,07 €
27801-31201CZink9412035  15,21 €
27801-30802CEdelstahl558035  25,97 €
27801-31002CEdelstahl7410040  38,71 €
27801-31202CEdelstahl9412040  49,57 €