Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Teller für Gelenkfüße Form D
  • Teller für Gelenkfüße Form D
BeschreibungWerkstoff:Teller Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Ausführung:Teller Zinkdruckguss schwarz pulverbeschichtet.
Teller Edelstahl blank.
Bestellhinweis:

Soll der Gelenkfußteller und die Gewindespindel bzw. der Kugelkopf montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel bzw. des Kugelkopfes mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. 27801-10301 und 27810-060151 montiert.)

Hinweis:Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel bzw. einem Kugelkopf zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel bzw. mit jedem Kugelkopf kombiniert werden. Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes. Passende Gewindespindeln siehe 27810. Passende Kugelköpfe siehe 27811.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 27801_D Teller für Gelenkfüße Form D 182 kB

Zeichnungen

Teller für Gelenkfüße Form D

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBauformMaterial
Grundkörper
ADBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
27801-40801DZink558030  12,04 €
27801-41001DZink7410035  16,23 €
27801-41201DZink9412035  17,60 €
27801-40802DEdelstahl558035  27,13 €
27801-41002DEdelstahl7410040  40,92 €
27801-41202DEdelstahl9412040  52,04 €