Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Teller für Stellfüße ECO-Line Form A
  • Teller für Stellfüße ECO-Line Form A
BeschreibungWerkstoff:Teller Thermoplast, Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Teller Thermoplast schwarz.
Teller Zinkdruckguss blau verzinkt.
Teller Edelstahl blank.
Bestellhinweis:Soll der Stellfußteller und die Gewindespindel montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. 27830-10303 und 27832-080801 montiert.)
Hinweis:Stellfüße ECO-Line werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden.
Passende Gewindespindeln siehe 27832.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 27830_A Teller für Stellfüße ECO-Line Form A 298 kB

Zeichnungen

Teller für Stellfüße ECO-Line Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
D

HBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
27830-10301AZink3011,516  2,55 €
27830-10401AZink401218  2,80 €
27830-10501AZink5014,520  2,97 €
27830-10302AEdelstahl3011,522  5,61 €
27830-10402AEdelstahl401224  7,49 €
27830-10502AEdelstahl5014,526  9,38 €
27830-10303AKunststoff3011,515  0,69 €
27830-10403AKunststoff401215  0,72 €
27830-10503AKunststoff5014,515  0,75 €

Weitere Artikel dieser Kategorie