Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Teller für Stellfüße ECO-Line Form B
  • Teller für Stellfüße ECO-Line Form B
BeschreibungWerkstoff:Teller Thermoplast, Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Ausführung:Teller Thermoplast schwarz.
Teller Zinkdruckguss blau verzinkt.
Teller Edelstahl blank.
Bestellhinweis:Soll der Stellfußteller und die Gewindespindel montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. 27830-10303 und 27832-080801 montiert.)
Hinweis:Stellfüße ECO-Line werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden.
Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes.
Passende Gewindespindeln siehe 27832.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 27830_B Teller für Stellfüße ECO-Line Form B 225 kB

Zeichnungen

Teller für Stellfüße ECO-Line Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBauformMaterial
Grundkörper
D

HBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
27830-20301BZink3013,516  2,82 €
27830-20401BZink4014,518  3,13 €
27830-20501BZink5017,520  3,32 €
27830-20302BEdelstahl3013,522  6,07 €
27830-20402BEdelstahl4014,524  8,02 €
27830-20502BEdelstahl5017,526  9,93 €
27830-20303BKunststoff3013,515  1,06 €
27830-20403BKunststoff4014,515  1,13 €
27830-20503BKunststoff5017,515  1,19 €

Weitere Artikel dieser Kategorie