Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Teller für Stellfüße, Kunststoff, schwere Ausführung Form C
  • Teller für Stellfüße, Kunststoff, schwere Ausführung Form C
BeschreibungWerkstoff:Teller Thermoplast glasfaserverstärkt.Ausführung:schwarz.Bestellhinweis:

Soll der Stellfußteller und die Gewindespindel montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. 27816-31251 und 27828-120661 montiert.)

Hinweis:Stellfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden.
Passende Gewindespindeln siehe 27828.

Zeichnungen

Teller für Stellfüße, Kunststoff, schwere Ausführung Form C

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BauformDAHBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
27816-31251C125964418  9,32 €
27816-31751C1751354525  19,11 €