Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Teller für Stellfüße, Kunststoff, schwere Ausführung Form D
  • Teller für Stellfüße, Kunststoff, schwere Ausführung Form D
BeschreibungWerkstoff:Teller Thermoplast glasfaserverstärkt.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Ausführung:schwarz.Bestellhinweis:

Soll der Stellfußteller und die Gewindespindel montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. 27816-31251 und 27828-120661 montiert.)

Hinweis:Stellfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden.
Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes.
Passende Gewindespindeln siehe 27828.

Zeichnungen

Teller für Stellfüße, Kunststoff, schwere Ausführung Form D

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDAHBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
27816-41251D125964818  13,62 €
27816-41751D1751354925  27,71 €